A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Standard IO-Link érzékelő/aktuator hubok (Black Line)
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
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
| BNI IOL-104-S02-R012-008 | BNI IOL-104-S02-R012 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
143.249 HUF
Listás ár
|
131.653 HUF
Listás ár
|
162.648 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | nem | nem | igen |
| Bővítőport | igen | igen | igen |
| Egycsatornás felügyelet | igen | igen | igen |
| Kiegészítő funkció | alternatív folyamat adatleképezése | - | alternatív folyamat adatleképezése |
| Összegáram US, érzékelő | 3.5 A | 3.5 A | 9 A |
| Ház anyaga |
PBT, GF30 Nemesacél (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 Nemesacél (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 Nemesacél (1.4404), Inserts |
| Méret | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 4.5 ms | 4.5 ms | 6.0 ms |
| BE folyamatadatok | 4 bájt | 4 bájt | 6 bájt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | - | - | 7/8"-apa, 4--pólusú |
| Digitális kimenetek | - | - | 16x PNP |
| kapcsolási áramerősség | - | - | 16x 2 A |
| Összegáram UA, aktor | - | - | 9 A |
| KI folyamatadatok | - | - | 2 bájt |
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott