A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
IO-Link érzékelő/aktuátor hubok speciális alkalmazásokhoz (Silver Line)
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z012-C11 | BNI IOL-302-S02-Z012 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
106.705 HUF
Listás ár
|
108.585 HUF
Listás ár
|
162.648 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen | igen |
| Bővítőport | igen | igen | igen |
| Egycsatornás felügyelet | igen | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 4 A | 4 A | 9 A |
| kapcsolási áramerősség | 16x 200 mA | 16x 200 mA | 16x 2 A |
| Összegáram UA, aktor | 4 A | 4 A | 9 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett |
PBT, GF30 Nemesacél (1.4404), Inserts |
| Méret | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -5...55 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 5.6 ms | 6.2 ms | 6.0 ms |
| BE folyamatadatok | 6 bájt | 8 bájt | 6 bájt |
| KI folyamatadatok | 2 bájt | 2 bájt | 2 bájt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | - | - | 7/8"-apa, 4--pólusú |
| Kiegészítő funkció | - | - | alternatív folyamat adatleképezése |
Csak a CAD modell letöltése támogatott