Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI00FF

BNI IOW-302-W01-K080

IO-Link vezeték nélküli hub

Interfész
IO-Link wireless 1.1
Rádióengedély
Európa (CE)
Egyesült Királyság (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Mexikó (CRT/IFT/NOM)
Brazília (ANATEL)
Dél-Korea (KC)
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
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
IO-Link wireless 1.1
Rádióengedély
Európa (CE)
Egyesült Királyság (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Mexikó (CRT/IFT/NOM)
Brazília (ANATEL)
Dél-Korea (KC)
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Egycsatornás felügyelet
igen
Összegáram US, érzékelő
2 A
kapcsolási áramerősség
16x 350 mA
Összegáram UA, aktor
4 A
Ház anyaga
PBT
Méret
58 x 30.8 x 155 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65, becsavarozott állapot
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
BE folyamatadatok
2 bájt
KI folyamatadatok
2 bájt
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné