A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Silver Line - Fém házban lévő hálózati modulok speciális alkalmazásokhoz
Interfész
Profinet
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus (4x) + B típus (4x)
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Fast Start-Up (FSU)
igen
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-538-005-Z063 | BNI PNT-538-105-Z063 | |
|
320.760 HUF
Listás ár
|
291.600 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| További interfészek | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-osztály | A típus (4x) + B típus (4x) | A típus (4x) + B típus (4x) |
| Maximális kimeneti áramerősség | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | igen | igen |
| kijelző | nem | igen |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (COM 2) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | M12x1-apa, 4--pólusú, T-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, T-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia | M12x1-anya, 4--pólusú, T-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, T-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 12x PNP, 3-as típus | 12x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 12x PNP | 12x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 12.0 A | 12.0 A |
| Összegáram UA, aktor | 12.0 A | 12.0 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett |
| Méret | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 31.7 x 224 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| IO-Link verzió | 1.1 | 1.1 |
| Safety Hub Support | igen | igen |
Csak a CAD modell letöltése támogatott