A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Silver Line - Fém házban lévő hálózati modulok speciális alkalmazásokhoz
Interfész
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-508-105-Z015-C14 | BNI EIP-508-005-Z015-013 | BNI EIP-508-105-Z015 | |
|
286.335 HUF
Listás ár
|
286.335 HUF
Listás ár
|
286.335 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| További interfészek | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-osztály | A típus | A típus | A típus |
| Maximális kimeneti áramerősség | 2 A | 2 A | 2 A |
| kijelző | igen | nem | igen |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (COM 2) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | 7/8"-apa, 4--pólusú | 7/8"-apa, 4--pólusú | 7/8"-apa, 4--pólusú |
| Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia | 7/8"-anya, 4--pólusú | 7/8"-anya, 4--pólusú | 7/8"-anya, 4--pólusú |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Összegáram UA, aktor | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett | cink, Présöntvény |
| Méret | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -25...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| IO-Link verzió | 1.1.3 | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Eltérés az alaptípustól | HTTPS alapértelmezett; IP-cím: 192.168.1.254 | - | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott