Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI00HW

BNI EIP-508-005-R015-013

Black Line - Hálózati modulok robusztus műanyag házban sokféle alkalmazásra

Interfész
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
kijelző
nem
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-apa, 4--pólusú
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
7/8"-anya, 4--pólusú
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
9.0 A
Összegáram UA, aktor
9.0 A
Ház anyaga
műanyag
Méret
68 x 42.9 x 226 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
IO-Link verzió
1.1.3
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné