Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI00KC

BNI IOL-315-012-K094

Standard IO-Link érzékelő/aktuator hubok (Black Line)

Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
Rugós kapocs, 4--pólusú
Digitális bemenetek
32x NPN
Digitális kimenetek
32x NPN
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
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
Rugós kapocs, 4--pólusú
Digitális bemenetek
32x NPN
Digitális kimenetek
32x NPN
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
4 A
kapcsolási áramerősség
32x 500 mA
Összegáram UA, aktor
4 A
Ház anyaga
PA 6.6
Méret
142.5 x 50.9 x 86.8 mm
Környezeti hőmérséklet
-20...50 °C
Védettség
IP20
átviteli sebesség
COM3 (230.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
1 ms
BE folyamatadatok
4 bájt
KI folyamatadatok
4 bájt
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné