A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
IO-Link érzékelő/aktuátor hubok speciális alkalmazásokhoz (Silver Line)
Interfész
IO-Link 1.1.4
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
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
| BNI LH5-314-S52-Z012 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI LH5-314-S52-R012 | |
|
113.400 HUF
Listás ár
|
121.500 HUF
Listás ár
|
109.350 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 |
|---|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No |
| Bővítőport | igen | igen | igen |
| Egycsatornás felügyelet | igen | igen | igen |
| Kiegészítő funkció |
Rezgés Internal temperature Eszköz felderítése |
Rezgés Internal temperature Eszköz felderítése |
Rezgés Internal temperature Eszköz felderítése |
| Összegáram US, érzékelő | 2 A | 2 A | 2 A |
| kapcsolási áramerősség | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
16x 2 A |
| Összegáram UA, aktor | 4 A | 16 A | 4 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett |
PBT GF30 betétek: rozsdamentes acél, 1.4404 |
| Méret | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -25...60 °C | -25...60 °C | -25...60 °C |
| Védettség | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot |
| átviteli sebesség | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 2 ms | - | 2 ms |
| BE folyamatadatok | 12 bájt | 12 bájt | 12 bájt |
| KI folyamatadatok | 2 bájt | 2 bájt | 2 bájt |
| Secondary features |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
| Secondary features for condition monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | - | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott