Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI00KN

BNI LH5-727-S51-Z012

IO-Link érzékelő/aktuátor hubok speciális alkalmazásokhoz (Silver Line)

Interfész
IO-Link 1.1.4
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
4x PNP, Type 1, Type 3
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
IO-Link 1.1.4
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
4x PNP, Type 1, Type 3
Digitális kimenetek
8x PNP
Analóg bemenetek
4x Analóg, feszültség/analóg, áram (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5... 10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Egycsatornás felügyelet
igen
Kiegészítő funkció
Rezgés
Internal temperature
Eszköz felderítése
Összegáram US, érzékelő
4 A
kapcsolási áramerősség
4x 500 mA
Összegáram UA, aktor
4 A
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett
Méret
68 x 31.8 x 181.5 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...60 °C
Védettség
IP67, becsavarozott állapot
átviteli sebesség
COM3 (230.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
3 ms
BE folyamatadatok
17 bájt
KI folyamatadatok
1 bájt
Secondary features
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné