A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Állapotfigyelő eszközkészlet
Adattároló
32 GB EMMC
Processzor
1.8 GHz / 400MHz
Munkamemória
4 GB RAM
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
4x IO-Link: M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
4x IO-Link: M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Méret
101 x 126 x 50 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott