Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI00LW

BNI SL3-R10-L0950-A01

Rúd alakú kivitelű jelzőfények

működési elv
Signal light
Interfész
IO-Link 1.1.4
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Szegmensek, max. szám
1
Elődefiniált színek
piros
zöld
kék
sárga
Magenta
cián
fehér
konfigurálható
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
Signal light
Interfész
IO-Link 1.1.4
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Szegmensek, max. szám
1
Elődefiniált színek
piros
zöld
kék
sárga
Magenta
cián
fehér
konfigurálható
Funkciókijelző
blinking
sparkle
Méret
Ø 20 x 950 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
műanyag
Rögzítés
kapcsok
Környezeti hőmérséklet
-20...50 °C
Védettség
IP54
Besorolások
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné