Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI00LZ

BNI IOL-811-205-K036

Black Line - Intelligens LED jelzőtorony modern műanyag házban

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú
Szegmensek, max. szám
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
működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú
Szegmensek, max. szám
4
Elődefiniált színek
piros
zöld
sárga
kék
Magenta
cián
fehér
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Beállítási lehetőség
Display
Kiegészítő funkció
Extended mode
Méret
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó
PBT GF30
Rögzítés
M18x1 anya
Környezeti hőmérséklet
-25...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM3 (230.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
16 bytes
Besorolások
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné