Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI00MA

BNI LH1-742-S13-R012

Standard IO-Link érzékelő/aktuator hubok (Black Line)

Interfész
IO-Link 1.1.5
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x2-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Analóg bemenetek
4x Analóg, feszültség/analóg, áram (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5... 10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
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
IO-Link 1.1.5
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x2-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Analóg bemenetek
4x Analóg, feszültség/analóg, áram (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5... 10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
analóg kimenetek
4x Analóg, feszültség/analóg, áram (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5... 10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
nem
Egycsatornás felügyelet
igen
Összegáram US, érzékelő
4 A
Összegáram UA, aktor
4 A
Ház anyaga
PBT GF30
betétek: rozsdamentes acél, 1.4404
Méret
68 x 38.3 x 183.5 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67, becsavarozott állapot
átviteli sebesség
COM3 (230.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
3 ms
BE folyamatadatok
14 bytes
KI folyamatadatok
8 bájt
Secondary features
Identification
BLOB Bootloader
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné