A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
IO-Link Master – Intelligens interfész az Ön automatizálási rendszeréhez
Interfész
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
4 A
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Webshopban nem elérhető
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-1B5-Z067-C17 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
214.650 HUF
Listás ár
|
214.650 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| További interfészek | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-osztály | A típus | A típus |
| Maximális kimeneti áramerősség | 4 A | 4 A |
| kijelző | igen | igen |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (COM 2) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása |
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt anya |
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 16 A | 16 A |
| Összegáram UA, aktor | 16 A | 16 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett |
| Méret | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| IO-Link verzió | 1.1.3 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | igen | igen |
| Nincs az egységcsomagban |
Feliratos tábla Vakdugó |
Feliratos tábla Vakdugó |
| A szállítmány tartalma | - |
földelőszalag M4x6 csavar |
Csak a CAD modell letöltése támogatott