Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BNS02C0

BNS 819-B06-D12-61-12-55-0761

Többsoros bütykös kapcsoló vegyes felszereléssel

Méret
79 x 84 x 77.5 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
kivitel
gyorsérintkező
hatásmechanizmus
1-5. Kapcsolási pont: induktív
6. Kapcsolási pont: mechanikus
hatótávolság
2 mm

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Classic Banner
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
79 x 84 x 77.5 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
kivitel
gyorsérintkező
hatásmechanizmus
1-5. Kapcsolási pont: induktív
6. Kapcsolási pont: mechanikus
hatótávolság
2 mm
tartós áram
1-5. Kapcsolási pont: 0.2 A
6. Kapcsolási pont: 6 A
Méretezési üzemi feszültség Ue
1-5. Kapcsolási pont: 24 V DC
6. Kapcsolási pont: 250 V AC
Beépítés
derékszögű
Indulási irány
hosszában, a felcsavarozási felülettel párhuzamosan
indulási sebesség
6. Kapcsolási pont: 40 m/min
Kapcsolási pont távolsága
12 mm
Csatlakozás módja
1-6. Kapcsolási pont: Csavarkötés
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné