A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Távolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel, valamint PMMA-val mint az aktív felület anyagával
típuscsalád
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 0…10 V
lineárisan növekvő
lineárisan növekvő
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
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
| BOD 26K-LA02-C-06 | BOD 26K-LA01-C-06 | |
|
300.951 HUF
Listás ár
|
300.951 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Méret | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfész |
Analóg, feszültség: 0…10 V lineárisan növekvő |
Analóg, feszültség: 0…10 V lineárisan növekvő |
| működési elv | Optoelektronikus távolságérzékelő | Optoelektronikus távolságérzékelő |
| optikai működési elv | Háromszögelés | Háromszögelés |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | Ø 0.8 mm 65 mm-nél | Ø 0.8 mm 65 mm-nél |
| hatótávolság | 45...85 mm | 45...85 mm |
| Pontosság | ±1 % FS | ±1 % FS |
| felbontás | ≤ 20 µm | ≤ 80 µm |
| csatlakozó | Kábel, 6,00 m, PVC | Kábel, 6,00 m, PVC |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Üzemi feszültség Ub | 18...28 VDC | 18...28 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott