A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Távolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel, valamint PMMA-val mint az aktív felület anyagával
típuscsalád
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
RS485
Analóg, áram: 4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
2x PNP: záró/nyitó (NO/NC)
Analóg, áram: 4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
2x PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott