A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Optoelektronikai távolságérzékelők
típuscsalád
63M
Méret
35 x 70 x 90 mm
Interfész
Analóg, feszültség 0…10 V
lineárisan növekvő
2x PNP záró (NO)
lineárisan növekvő
2x PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Fény terjedési idejének mérése
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LA02-S115 | BOD 66M-LA14-S92 | |
|
274.586 HUF
Listás ár
|
382.470 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 63M | 66M |
|---|---|---|
| Méret | 35 x 70 x 90 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Interfész |
Analóg, feszültség 0…10 V lineárisan növekvő 2x PNP záró (NO) |
Analóg, feszültség 1…10 V lineárisan növekvő/csökkenő PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikus távolságérzékelő | Optoelektronikus távolságérzékelő |
| optikai működési elv | Fény terjedési idejének mérése | Háromszögelés |
| sugár-jelleg | kollimált | divergens |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | Ø 9 mm 2 m-nél | 2 x 6 mm 2 m-nél |
| hatótávolság | 200...2000 mm | 150...2000 mm |
| Pontosság | ±2 % FS | ±1.5 % FS |
| Ismétlési pontosság | 0,075% FS | 0,5% FS |
| felbontás | ≤1,0 mm | 1...3 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga | alumínium, Présöntvény, fényezett | cink, Présöntvény, fényezett |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC cULus WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott