A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Távolságérzékelők fémházzal és különböző típusú fénnyel
típuscsalád
66M
Méret
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 1…10 V
lineárisan növekvő/csökkenő
PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
lineárisan növekvő/csökkenő
PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
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
| BOD 66M-LA14-S92 | BOD 66M-LA12-S92 | |
|
382.470 HUF
Listás ár
|
372.138 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 66M | 66M |
|---|---|---|
| Méret | 30 x 100.5 x 73.2 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Interfész |
Analóg, feszültség: 1…10 V lineárisan növekvő/csökkenő PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC) |
Analóg, feszültség: 1…10 V lineárisan növekvő/csökkenő PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikus távolságérzékelő | Optoelektronikus távolságérzékelő |
| optikai működési elv | Háromszögelés | Háromszögelés |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | 2 x 6 mm 2 m-nél | Ø 1 mm 800 mm-nél |
| hatótávolság | 150...2000 mm | 150...800 mm |
| Pontosság | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS |
| Ismétlési pontosság | 0,5% FS | 0,5% FS |
| felbontás | 1...3 mm | 100...800 µm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény, fényezett | cink, Présöntvény, fényezett |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott