Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOD001H

BOD 66M-RA11-S92

Távolságérzékelők fémházzal és különböző típusú fénnyel

típuscsalád
66M
Méret
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 1…10 V
lineárisan növekvő/csökkenő
PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
66M
Méret
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 1…10 V
lineárisan növekvő/csökkenő
PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 15 mm 600 mm-nél
hatótávolság
100...600 mm
Pontosság
±1.5 % FS
Ismétlési pontosság
0,5% FS
felbontás
100...500 µm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, fényezett
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné