A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Optoelektronikai távolságérzékelők
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
6K
Méret
12 x 37.9 x 21.6 mm
Interfész
Analóg, feszültség 1…10 V lineárisan növekvő/csökkenő PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA02-02 | BOD 6K-RAI02-02 | |
|
133.650 HUF
Listás ár
|
122.310 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| típuscsalád | 6K | 6K |
| Méret | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfész | Analóg, feszültség 1…10 V lineárisan növekvő/csökkenő PNP záró/nyitó (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikus távolságérzékelő | Optoelektronikus távolságérzékelő |
| optikai működési elv | Háromszögelés | Háromszögelés |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | Ø 5 mm 50 mm-nél | 8 x 8 mm 80 mm-nél |
| hatótávolság | 20...80 mm | 20...80 mm |
| Pontosság | ±0.5 % FS | - |
| Ismétlési pontosság | 0,5% FS | 0.4 mm |
| felbontás | ≤ 120 µm | ≤ 0.12 mm |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2 m, PVC |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Üzemi feszültség Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Csak a CAD modell letöltése támogatott