Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOD001N

BOD 23K-LA01-S92

Távolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel a lemosáshoz

Special characteristics
Washdown
típuscsalád
23K
Méret
51 x 23 x 52.4 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 0…10 V
lineárisan növekvő/csökkenő
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
23K
Méret
51 x 23 x 52.4 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 0…10 V
lineárisan növekvő/csökkenő
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Fény terjedési idejének mérése
sugár-jelleg
kollimált
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
5.5 x 7 mm 5 m-nél
hatótávolság
100...5000 mm
Pontosság
±0.6 % FS
Ismétlési pontosság
0,024% FS
felbontás
≤5,0 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné