A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Távolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel a lemosáshoz
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
23K
Méret
51 x 23 x 52.4 mm
Interfész
Analóg, áram: 4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
lineárisan növekvő/csökkenő
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott