A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Távolságérzékelők fémházzal és vörös fényű lézerrel, valamint PMMA-val mint az aktív terület anyagával
típuscsalád
37M
Méret
60 x 37 x 72.3 mm
Interfész
RS485
Analóg, feszültség/analóg, áram: 0,2…10 V/4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
2x PNP/NPN/ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
Analóg, feszültség/analóg, áram: 0,2…10 V/4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
2x PNP/NPN/ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Fény terjedési idejének mérése
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott