A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Távolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel a lemosáshoz
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
23K
Méret
51 x 23 x 52.4 mm
Interfész
IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
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
| BOD 23K-LI03-S4 | BOD 23K-LI01-S4 | |
|
151.377 HUF
Listás ár
|
151.377 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| típuscsalád | 23K | 23K |
| Méret | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| Interfész | IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect záró/nyitó (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikus távolságérzékelő | Optoelektronikus távolságérzékelő |
| optikai működési elv | Fény terjedési idejének mérése | Fény terjedési idejének mérése |
| sugár-jelleg | kollimált | kollimált |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | 5.5 x 7 mm 5 m-nél | 5.5 x 7 mm 5 m-nél |
| hatótávolság | 100...5000 mm | 100...5000 mm |
| Pontosság | ±0.6 % FS | ±0.6 % FS |
| Ismétlési pontosság | 0,024% FS | 0,024% FS |
| felbontás | ≤5 mm | ≤5 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott