A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Távolságérzékelők fémházzal, vörös fényű lézerrel és üveggel mint az aktív felület anyagával
típuscsalád
21M
Méret
15 x 51 x 42.5 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
Analóg, áram: 4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
2x PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
Analóg, áram: 4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
2x PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott