Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOD002M

BOD 24K-LPI07-S4

Távolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel, valamint üveggel mint az aktív felület anyagával

típuscsalád
24K
Méret
50 x 21 x 50 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
24K
Méret
50 x 21 x 50 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
1 x 1 mm 100 mm-nél
hatótávolság
50...100 mm
Pontosság
±0.5 %
Ismétlési pontosság
± 50 µm
felbontás
≤ 10 µm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
műanyag
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné