A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Távolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel, valamint üveggel mint az aktív felület anyagával
típuscsalád
24K
Méret
50 x 21 x 50 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott