A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Keskeny távolságérzékelők műanyag házzal és LED-es vörös fénnyel a lemosáshoz
típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
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
| BOD 6K-RAI03-S75 | BOD 6K-RAI02-S75 | |
|
138.510 HUF
Listás ár
|
122.310 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Méret | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfész |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikus távolságérzékelő | Optoelektronikus távolságérzékelő |
| optikai működési elv | Háromszögelés | Háromszögelés |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | 16 x 16 mm 200 mm-nél | 8 x 8 mm 80 mm-nél |
| hatótávolság | 30...200 mm | 20...80 mm |
| Ismétlési pontosság | 1 mm | 0.4 mm |
| felbontás | ≤0,68 mm | ≤ 0.12 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Üzemi feszültség Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott