Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOD002W

BOD 6K-RAI03-02

Keskeny távolságérzékelők műanyag házzal és LED-es vörös fénnyel a lemosáshoz

Special characteristics
Washdown
típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
16 x 16 mm 200 mm-nél
hatótávolság
30...200 mm
Ismétlési pontosság
1 mm
felbontás
≤0,68 mm
csatlakozó
Kábel, 2 m, PVC
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
13...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné