A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Micromote - optikai érzékelőfejek
típuscsalád
G04
Méret
Ø 4 x 10 mm
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-G04-003-01-S49F | BOH TI-G04-010-01-S49F | |
|
51.423 HUF
Listás ár
|
56.765 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | G04 | G04 |
|---|---|---|
| Méret | Ø 4 x 10 mm | Ø 4 x 10 mm |
| Interfész | kapcsolóerősítőhöz | kapcsolóerősítőhöz |
| működési elv | Optikai érzékelőfej | Optikai érzékelőfej |
| optikai működési elv | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | infravörös | LED infravörös |
| fényfolt mérete | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| hatótávolság | 0...1 m | 0...2 m |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1 m, PUR |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Rögzítés | átmérő 4.0 mm | átmérő 4.0 mm |
| Legkisebb darab tip. | 0.10 mm | 0.40 mm |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott