A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
21M
Méret
15 x 50 x 42.5 mm
Interfész
NPN záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-NUS-RH12-S4 | BOS 21M-NA-RH22-S4 | |
|
-
Listás ár
|
94.608 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Méret | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| Interfész | NPN záró/nyitó (NO/NC) |
NPN záró (NO) NPN nyitó (NC) |
| bemeneti funkció |
billentyűzár be/ki ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak |
- |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 20...200 mm | 1...400 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
cink, Présöntvény, porfestett alumínium |
cink, Présöntvény, porfestett alumínium |
| Aktív felület, anyag | PMMA | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC |
CE cULus EAC WEEE |
| sugár-jelleg | - | Fókusz tipikusan 200 mm-nél |
| fényfolt mérete | - | 6 x 6 mm 200 mm-nél |
Csak a CAD modell letöltése támogatott