A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
típuscsalád
74K
Méret
12 x 41 x 68.5 mm
Interfész
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optikai készülék
bemeneti funkció
Teszt (emitter ki)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
-
Listás ár
|
82.596 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Méret | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interfész | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) analóg, feszültség 0…10 V |
| működési elv | Optikai készülék | Optikai készülék |
| bemeneti funkció | Teszt (emitter ki) |
Betanítás Sn billentyűzár be/ki |
| Beállítási lehetőség |
világos/sötét kapcsolás Kapcsolókimenet PNP/NPN Hiszterézis idő-funkció Késleltetés Érzékenység (Sn) Kapcsolási frekvencia 1000/666 Hz |
Kapcsolási távolság (Sn), 2 érték Jelhossz Mód normál/finom/gyors/széles LCD olvasási irány idő-funkció Gyári beállítás (reset) Kijelző be/ki Késleltetés billentyűzár be/ki világos/sötét kapcsolás Érzékenység (Sn) |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | - |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Ház anyaga | PBT | ABS-műanyag |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott