A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 69 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-RD20-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | |
|
42.549 HUF
Listás ár
|
42.549 HUF
Listás ár
|
45.052 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfész |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | divergens | divergens | divergens |
| Fény jellege | infravörös | LED piros fény | LED infravörös |
| hatótávolság | 0...400 mm | 0...600 mm | 1...800 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PMMA | Üveg, tükröződésmentes | Üveg, tükröződésmentes |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| fényfolt mérete | - | Ø 50 mm 600 mm-nél | Ø 50 mm 600 mm-nél |
| A szállítmány tartalma | - |
M18x1 anya (2x) Üzemeltetési útmutató |
M18x1 anya (2x) Üzemeltetési útmutató |
Csak a CAD modell letöltése támogatott