Tárgyreflexiós érzékelők
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PU-1HA-S4-C | BOS 12M-PA-RH12-S4 | |
|
-
Listás ár
|
43.740 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Méret | Ø 12 x 74 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfész | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
| bemeneti funkció |
billentyűzár be/ki ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak |
- |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | 5 x 5 mm 50 mm-nél | Ø 6 mm 100 mm-nél |
| hatótávolság | 10...60 mm | 25...100 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| jelölés | Global | - |
| sugár-jelleg | - | divergens |