A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kocka alakú diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal 60 cm-es hatótávolságig
típuscsalád
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
PNP: nyitó (NC)
PNP: nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
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
| BOS 26K-PA-1LHC-S4-C | BOS 26K-PS-1LHC-S4-C | |
|
162.547 HUF
Listás ár
|
162.547 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Méret | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfész |
PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
2x PNP: záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| sugár-jelleg | kollimált | - |
| fényfolt mérete | 3 x 1 mm 300 mm-nél | - |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| hatótávolság | 50...300 mm | 50...300 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott