Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS008W

BOS 6K-NU-1FR-S75-C

Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz

típuscsalád
6K
Méret
12 x 42 x 27 mm
Interfész
NPN: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optikai készülék
bemeneti funkció
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
billentyűzár be/ki
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
6K
Méret
12 x 42 x 27 mm
Interfész
NPN: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optikai készülék
bemeneti funkció
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
billentyűzár be/ki
Beállítási lehetőség
Gyári beállítás (reset)
világos/sötét kapcsolás
Érzékenység (Sn)
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Fény jellege
LED piros fény
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Kapcsolási frekvencia
1000 Hz
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné