A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
15K
Méret
13 x 59.5 x 29 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
világos/sötét kapcsolás
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-R-C50-P-S75 | BOS 5K-PS-ID10-S75 | |
|
-
Listás ár
|
31.801 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Méret | 13 x 59.5 x 29 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfész | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP: záró (NO) |
| bemeneti funkció | világos/sötét kapcsolás | - |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | infravörös | infravörös |
| hatótávolság | 1...100 mm | 0...900 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag |
PC PBT |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| fényfolt mérete | - | Ø 50 mm 500 mm-nél |
| jelölés | - | Global |
Csak a CAD modell letöltése támogatott