A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
15K
Méret
13 x 28 x 52 mm
Interfész
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
világos/sötét kapcsolás
Kapcsolókimenet PNP/NPN
Kapcsolókimenet PNP/NPN
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-C50-02 | BOS 5K-PS-ID10-02 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Méret | 13 x 28 x 52 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfész | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró (NO) |
| bemeneti funkció |
világos/sötét kapcsolás Kapcsolókimenet PNP/NPN |
- |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | infravörös | infravörös |
| hatótávolság | 1...500 mm | 0...900 mm |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Ház anyaga | ABS-műanyag |
PC PBT |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| fényfolt mérete | - | Ø 50 mm 500 mm-nél |
| jelölés | - | Global |
Csak a CAD modell letöltése támogatott