A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
18KF
Méret
Ø 18 x 77 mm
Interfész
NPN záró (NO)
NPN nyitó (NC)
NPN nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KF-NA-1PD-C-05 | BOS 18KF-NA-1PD-C-02 | |
|
-
Listás ár
|
33.246 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 18KF | 18KF |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 77 mm |
| Interfész |
NPN záró (NO) NPN nyitó (NC) |
NPN: záró (NO) NPN: nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED infravörös | LED infravörös |
| hatótávolság | 0...400 mm | 0...400 mm |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Ház anyaga | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott