A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus fényvisszaverő fényérzékelők különböző fénytípusokkal
típuscsalád
21M
Méret
15 x 50 x 42.5 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
PNP: nyitó (NC)
PNP: nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
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
| BOS 21M-PA-LR10-S4 | BOS 21M-PA-LR10-S4S | |
|
104.769 HUF
Listás ár
|
104.769 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Méret | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| Interfész |
PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Prizmás fénysorompó | Prizmás fénysorompó |
| sugár-jelleg | kollimált | - |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| hatótávolság | 0...20 m | 0...20 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
cink, Présöntvény, porfestett alumínium |
cink, Présöntvény, porfestett alumínium |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott