Adó-vevős érzékelők
PNP nyitó (NC)
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BLE 12M-PA-1PD-S4-C | BOS 12M-PA-RE10-S4 | |
|
-
Listás ár
|
25.920 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Méret | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfész |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Egyutas fénysorompók (vevők) | Egyutas fénysorompók (vevők) |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...5 m | 0...8 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| jelölés | Global | - |