Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS00W2

BLS 12M-XX-1RD-S4-L

Adó-vevős érzékelők

típuscsalád
12M
Méret
Ø 12 x 70 mm
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (adók)
Fény jellege
LED piros fény
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
12M
Méret
Ø 12 x 70 mm
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (adók)
Fény jellege
LED piros fény
hatótávolság
0...5 m
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
jelölés
Global
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné