A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres, átsugárzó fotoelektromos érzékelők M12-es menettel és különböző fénytípusokkal
típuscsalád
12M
Méret
Ø 12 x 70 mm
bemeneti funkció
Teszt (emitter ki)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (adók)
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-S4 | BOS 12M-X-LS12-S4 | |
|
45.052 HUF
Listás ár
|
45.052 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Méret | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
| bemeneti funkció | Teszt (emitter ki) | - |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Egyutas fénysorompók (adók) | Egyutas fénysorompók (adók) |
| sugár-jelleg | kollimált | kollimált |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | Ø 2.5 mm Fénykibocsátás | Ø 2.5 mm Fénykibocsátás |
| hatótávolság | 0...30 m | 0...30 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | üveg | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott