A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Adó-vevős érzékelők
típuscsalád
18MR
Méret
Ø 18 x 18 mm
bemeneti funkció
Teszt (emitter ki)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (adók)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BLS 18MR-XX-1P-E5-L-S4 | BOS 18MR-XT-RS20-S4 | |
|
-
Listás ár
|
29.201 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| bemeneti funkció | Teszt (emitter ki) | - |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Egyutas fénysorompók (adók) | Egyutas fénysorompók (adók) |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...20 m | 0...20 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, krómozott | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | üveg | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...36 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| sugár-jelleg | - | divergens |
Csak a CAD modell letöltése támogatott