A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Adó-vevős érzékelők
típuscsalád
5K
Méret
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Interfész
NPN: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-IX10-02 | BOS R090K-NU-RX10-02 | |
|
16.390 HUF
Listás ár
|
46.826 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Méret | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfész | NPN: záró (NO) | NPN: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó |
| Fény jellege | infravörös | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...20 m | 0...20 m |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Ház anyaga |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| sugár-jelleg | - | divergens |
Csak a CAD modell letöltése támogatott