A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
5K
Méret
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Interfész
NPN: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-RH12-02 | BOS R090K-NU-RH10-02 | |
|
42.225 HUF
Listás ár
|
42.225 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Méret | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfész | NPN: záró (NO) | NPN záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| sugár-jelleg | Fókusz tipikusan 60 mm-nél | Focus, typical at 90 mm |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | Ø 5 mm 60 mm-nél | Ø 4.5 mm 60 mm-nél |
| hatótávolság | 40...200 mm | 20...350 mm |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Ház anyaga |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| jelölés | Global | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott