A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Adó-vevős érzékelők
típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 81.5 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (vevők)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LE10-S4 | BOS 18M-PA-LE20-S4 | |
|
-
Listás ár
|
48.807 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 81.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfész |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Egyutas fénysorompók (vevők) | Egyutas fénysorompók (vevők) |
| Fény jellege | vörös fény | piros lézerfény |
| hatótávolság | 0...60 m | 0...60 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PMMA | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott