Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?

Mindig naprakészen maradjon

Az e-mailjeinkkel rendszeres információkat kap a termékekről, eseményekről és szolgáltatásokról.

REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció
Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS015J

BOS 5K-PS-ID10-S49

Tárgyreflexiós érzékelők

típuscsalád
5K
Méret
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
5K
Méret
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
infravörös
fényfolt mérete
Ø 50 mm 500 mm-nél
hatótávolság
0...900 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
PC
PBT
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
UKCA
jelölés
Global
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné