A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kocka alakú diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
23K
Méret
23 x 51 x 52.4 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
világos/sötét kapcsolás
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
| BOS 23K-PU-LH10-S4 | BOS 23K-PU-LH20-S4 | |
|
87.480 HUF
Listás ár
|
87.480 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| típuscsalád | 23K | 23K |
| Méret | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interfész | PNP: záró/nyitó (NO/NC) | PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
| bemeneti funkció | világos/sötét kapcsolás | világos/sötét kapcsolás |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| sugár-jelleg | kollimált | kollimált |
| fényfolt mérete | 2.2 x 2.2 mm 800 mm-nél | 2.5 x 3.5 mm 800 mm-nél |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| hatótávolság | 5...800 mm | 5...800 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
PC ABS-műanyag |
PC ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE Ecolab cULus WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott